Danfoss logo
OP-MCMD086MTA02D

Optyma™, OP-MCMD086MTA02D

114X5204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]400 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]400 V
AçıklamaOP-MCMD086MTA02D
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT050-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduD
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.44 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.50 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]400/3/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]135 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]235 W
Fan kanadı boyutu [mm]400.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]400 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]400 V
Faz3
Faz sayısı (fan)3
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]755.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3150 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Kondenser tipiG4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCMD086MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.65 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.5 A
Model numberOP-MCMD086MTA02D
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA8.2 A
SCIP dosya no.06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A02 G4
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]84 dBA
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR22
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]656.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A02
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]700.0 mm
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiyonA02
Voltaj 50 Hz [V]400 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]400 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık82 Kilogram
Net ağırlık80 Kilogram
Hacim517.256 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162526309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm