Optyma™, OP-MCMD048MTA02D
114X5200
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5200
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 400 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
| Açıklama | OP-MCMD048MTA02D |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT028-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | D |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.37 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.42 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 400/3/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 170 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 255 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 350.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 400 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 400 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 3 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 630.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 2000 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kondenser tipi | D4 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCMD048MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.46 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 7.5 A |
| Model number | OP-MCMD048MTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 5.4 A |
| SCIP dosya no. | f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d |
| SCIP dosyası ürün adı | Optyma A02 D4 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 75 dBA |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 605.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A02 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 650.0 mm |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versiyon | A02 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 400 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 400 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 67.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 59.7 Kilogram |
| Hacim | 362.25 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526279 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |