Optyma™, OP-MGZD068
114X5066
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 400 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
| Açıklama | OP-MGZD068MTA02E |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ040 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.58 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.83 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 130 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 190 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 350.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1000.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3600 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
| Kondenser tipi | H3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGZD068MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10 A |
| Model number | OP-MGZD068 |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 7.1 A |
| SCIP dosya no. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA A02 H3 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 76 dBA |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 555.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 700.0 mm |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Versiyon | A02 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 400 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 400 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 87 Kilogram |
| Net ağırlık | 82 Kilogram |
| Hacim | 644.48 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |