Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

Optyma™, OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]400 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]400 V
AçıklamaOP-MGZD038MTA02D
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduD
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.14 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]400/3/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]68 W
Fan kanadı boyutu [mm]300.000 mm
Fan sayısı2
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]400 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]400 V
Faz3
Faz sayısı (fan)3
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]800.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]2800 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]400/3/50
Önemli özellikler
Değer
Kondenser tipiD3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD038MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Model numberOP-MGZD038MTA02D
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA4.3 A
SCIP dosya no.b377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
SCIP dosyası ürün adıOptyma A02 D3
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]75 dBA
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407AR407CR407FR507A
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]442.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A02 (Fin and tube)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]600 mm
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VersiyonA02
Voltaj 50 Hz [V]400 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]400 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık54.5 Kilogram
Net ağırlık46.8 Kilogram
Hacim380.292 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm