Danfoss logo
SC12MLA01

Optyma™, OP-MCHC012

114X2541

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-MCHC012SCA01G
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/16 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.39 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.35 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]16 W
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]16 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]55 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]53 W
Fan kanadı boyutu [mm]254.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]331.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]800 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC012SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC012
Muadil kodu114X0407
OnayEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]64 dBA
Sıvı deposu onayıUL
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR404AR507A
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]296.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A01
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]487.0 mm
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26 Kilogram
Net ağırlık25.312 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim72.789 Litre
EAN/UPC5702428565240