Danfoss logo
SC15CLA04

Optyma™, OP-LCHC015

114X1551

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-LCHC015SCA04G
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.39 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.35 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]16 W
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]16 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]55 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]53 W
Fan kanadı boyutu [mm]254.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]800 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_4/5
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Material DescriptionOP-LCHC015SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC015
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]64 dBA
Sıvı deposu onayıUL
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A04
UygulamalarLBP
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
VersiyonA04
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık25.991 Kilogram
Net ağırlık24.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim71.633 Litre
EAN/UPC5702428565479