Optyma™, OP-MCHC010SCA00G
114X0403
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0403
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 253 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 207 V |
| Açıklama | OP-MCHC010SCA00G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC10MLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.18 A |
| Fan çapı [mm] | 254 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 17 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 13 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 254.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | Grill |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 253 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 207 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 631 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCHC010SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCHC010SCA00G |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| RLA | 3.9 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Soğutucu akışkanlar | R404AR452A |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A00 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versiyon | A00 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 207 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 253 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 23 Kilogram |
| Net ağırlık | 20 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 74.24 Litre |
| EAN/UPC | 5702428565950 |