Danfoss logo
 OP-MCGC003TLA01G - OP-MCGC004TLA01G - OP-MCGC005TLA01G

Optyma™, OP-MCGC003TLA01G

114X0105

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™

Önerilen alternatif: 114X0123

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-MCGC003TLA01G
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelTL3GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.19 A
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.17 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]5 W
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]5 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]27 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]24 W
Fan kanadı boyutu [mm]172.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Faz1
Önemli özellikler
Değer
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
In scope of WEEEYes
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_1
Material DescriptionOP-MCGC003TLA01G 220V R134a (TL3GXT2)
Model numberOP-MCGC003TLA01G
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]52 dBA
Sıvı deposu onayıUL
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR134aR513AR1234yf
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A01
UygulamalarMBP
VersiyonA01
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.2 Kilogram
Net ağırlık14.134 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim52.881 Litre
EAN/UPC5702428566322