Optyma™, OP-LGHC0751UWF300R
114N6745
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N6745
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
| Açıklama | OP-LGHC0751UWF300R |
| AWEF ekran | Yes |
| AWEF uygulaması | Indoor |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ271-4LR1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | R |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.50 A |
| Fan çapı [mm] | 457 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 460/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 250 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 311 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 457.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 460 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 460 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 5000 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör Fazı | 3 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 460/3/60 |
| Kondenser tipi | M3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHC0751UWF300R NTZ271-4LR1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 25.2 A |
| Model number | OP-LGHC0751UWF300R |
| Onay | UL listed |
| Onay dosyası adı | 79S0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 19.3 A |
| Segman kullanımı | Low Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 17.0 L |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R404A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WF |
| Uygulamalar | LBP |
| VersionDescription | WF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil |
| Versiyon | WF |
| Voltaj 60 Hz [V] | 460 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 210 Kilogram |
| Net ağırlık | 193 Kilogram |
| Hacim | 644.16 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |