Danfoss logo
 OP-HGZC1000UWE300Q

Optyma™, OP-HGZC1000UWE300Q

114N3630

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-HGZC1000UWE300Q
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıIndoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
Emme bağlantısı boyutu [inç]1-1/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]4.40 A
Fan çapı [mm]559 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]550 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]688 W
Fan kanadı boyutu [mm]559.000 mm
Fan sayısı2
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Genişlik [mm]871.00 mm
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]13400 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)11.29 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiP3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material Description(NEW) OP-HGZC1000UWE300Q MTZ125-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC47.1 A
Model numberOP-HGZC1000UWE300Q
OnayUL listed
Özdeş ürün114N6345
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA34.6 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]20.0 L
Sıvı deposu onayıASME
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452A
Toplam yükseklik [mm]874.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ WE
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]1499.0 mm
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
VersiyonWE
Voltaj 60 Hz [V]230 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık236 Kilogram
Net ağırlık219 Kilogram
Hacim1139.265 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424068158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm