Danfoss logo
OP-HCZC0275UWJ300Q/R

Optyma™, OP-HCZC0275UWJ300R

114N3612

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HCZC0275UWJ300R
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıIndoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduR
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.60 A
Fan çapı [mm]356 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]460/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]150 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]298 W
Fan kanadı boyutu [mm]356.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]460 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]460 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Genişlik [mm]599.00 mm
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]2900 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.5 kW (R134a)
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kompresör güç beslemesi [V]460/3/60
Kondenser tipiD5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0275UWJ300R MTZ36-4VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10.7 A
Model numberOP-HCZC0275UWJ300R
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.7 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]4.2 L
Sıvı deposu onayıUL
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452A
Toplam yükseklik [mm]544.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ WJ
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]800.0 mm
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersiyonWJ
Voltaj 60 Hz [V]460 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık95 Kilogram
Net ağırlık78.98 Kilogram
Hacim156.247 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428802239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm