Optyma™, OP-HCZC0250UWJ300R
114N3609
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3609
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 460 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 460 V |
| Açıklama | OP-HCZC0250UWJ300R |
| AWEF ekran | Yes |
| AWEF uygulaması | Indoor |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ028-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | R |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.60 A |
| Fan çapı [mm] | 356 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 460/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 150 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 298 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 356.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 460 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 460 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Genişlik [mm] | 500.00 mm |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 2900 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.68 kW (R134a) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 460/3/60 |
| Kondenser tipi | D5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0250UWJ300R MTZ28-4VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.32 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 6.6 A |
| Model number | OP-HCZC0250UWJ300R |
| Onay | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 48.0 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 4.2 L |
| Sıvı deposu onayı | UL |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Toplam yükseklik [mm] | 445.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WJ |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 706.0 mm |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Versiyon | WJ |
| Voltaj 60 Hz [V] | 460 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 80.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 75.8 Kilogram |
| Hacim | 156.247 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428802666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |