Danfoss logo
 OP-LJH136D40Q

Optyma™, OP-LJH136D40Q

114N3357

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-LJH136D40Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]3.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör Fazı3
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH136D40Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D40
UygulamalarLBP
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersiyonD40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık136 Kilogram
Net ağırlık121 Kilogram
Hacim348.305 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428874083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm