Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH048D40N

114N3343

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-LJH048D40N
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.20 A
Fan çapı [mm]355 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]240 W
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser tipiD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH048D40N
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]3.0 L
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D40
UygulamalarLBP
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersiyonD40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık92 Kilogram
Net ağırlık76 Kilogram
Hacim143.65 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428873949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm