Danfoss logo
 OP-HGZ064D40R

Optyma™, OP-HGZ064D40R

114N3301

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HGZ064D40R
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ064-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.80 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]460/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]720 W
Fan sayısı2
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.83 kW
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresör Fazı3
Kompresör güç beslemesi [V]460/3/60
Kondenser tipiN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.88 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-HGZ064D40R MTZ64-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.71 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ064D40R
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]10.0 L
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D40
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VersiyonD40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık182 Kilogram
Net ağırlık165 Kilogram
Hacim707.9 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428873529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm