Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

Optyma™, OP-HJZ036D32Q

114N3253

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaOP-HJZ036D32Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]3.60 A
Fan çapı [mm]457 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan sayısı1
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.72 kW
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresör Fazı3
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-HJZ036D32Q MTZ36-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D32Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TeknolojiReciprocating
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ D32
UygulamalarHBPMBP
VersionDescriptionD32 : Out of portfolio
VersiyonD32

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık90 Kilogram
Net ağırlık72 Kilogram
Hacim260.441 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428873048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm