Danfoss logo
 OP-HCGC0025RC0061B

Optyma™, OP-HCGC0025RC0061B

114N2379

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]95 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]115 V
AçıklamaOP-HCGC0025RC0061B
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNF7.3FX2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.45 A
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]115/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]9 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]36 W
Fan kanadı boyutu [mm]230.000 mm
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]420 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.49 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Önemli özellikler
Değer
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
Kondenser tipiBM69
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0025RC0061B NF7.3FX.2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0025RC0061B
OnayUL Recognized
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]1.1 L
Soğutucu akışkanlarR134a
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ C
UygulamalarMBP
VersionDescriptionC : Customized version
VersiyonC
Voltaj 60 Hz [V]95 V
Voltaj 60 Hz [V] [Maks]115 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık24 Kilogram
Net ağırlık19 Kilogram
Hacim35.28 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428424219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm