Optyma™, LGNM0100RWA000N
114N2201
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2201
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3500 rpm |
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 208 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 253 V |
| Açıklama | LGNM0100RWA000N |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NST26NG |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | N |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.40 A |
| Fan çapı [mm] | 250 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 60 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 60 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 250.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 60 |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 1700 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/60 |
| Kondenser tipi | E2 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0100RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0100RWA000N |
| Onay | UR |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 5.4 A |
| Segman kullanımı | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WA |
| Uygulamalar | LBPMBP |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Versiyon | WA |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 38.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 36.1 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 75.364 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |