Optyma™, OP-MCNC0021RWA000B
114N2132
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2132
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 95 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 135 V |
| Açıklama | OP-MCNC0021RWA000B |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | KLF 4.8 CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | N |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/16 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.20 A |
| Fan çapı [mm] | 200 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 115/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 9 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 14 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 200.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 115 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 550 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0021RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0021RWA000B |
| Onay | UL |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/4 in |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WA |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 18.27 Kilogram |
| Net ağırlık | 17.59 Kilogram |
| Hacim | 22.663 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |