Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0075RDF602B

114N2122

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]115 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]115 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]95 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V]135 V
AçıklamaOP-MCNC0075RDF602B
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT14ND
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduB
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/16 in
Emme bağlantısı çapı [mm]7.94 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.70 A
Fan çapı [mm]254 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]115/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]30 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]30 W
Fan kanadı boyutu [mm]254.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]115 V
Önemli özellikler
Değer
Faz1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]830 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF602B
OnayUL Recognized
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
Segman kullanımıLow Back PressureMedium Back Pressure
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR290
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ DF
UygulamalarMBPLBP
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate
VersiyonDF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık27.375 Kilogram
Net ağırlık26.968 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim46.801 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm