Optyma™, OP-MCYC0060RC0002B
114N2113
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2113
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 115 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 95 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 135 V |
| Açıklama | OP-MCYC0060RC0002B |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MX18TE |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | B |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Emme bağlantısı çapı [mm] | 9.52 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.80 A |
| Fan çapı [mm] | 254 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 115/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 16 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 73 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 254.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 115 V |
| Faz | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 830 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| Kondenser tipi | BM72 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCYC0060RC0002B |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 1.45 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| Model number | OP-MCYC0060RC0002B |
| Onay | UL Recognized |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 14.3 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R404AR448AR449A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ C |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Versiyon | C |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 24.84 Kilogram |
| Net ağırlık | 23.95 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 55.87 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |