Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

Optyma™, OP-MCNC0075RWC000N

114N2099

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-MCNC0075RWC000N
Ambalaj biçimiMulti pack
Ambalaj miktarı18
Bağlantı tipiSolder
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSCE15MNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Emme bağlantısı çapı [mm]9.52 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.40 A
Fan çapı [mm]254 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]220/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]30 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]30 W
Fan kanadı boyutu [mm]254.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]220 V
Faz1
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]830 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]220/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWC000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWC000N
OnayUL Recognized
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4.3 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR290
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ WC
UygulamalarMBP
VersionDescriptionWC : Power cord, receiver, electrical box
VersiyonWC

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30.875 Kilogram
Net ağırlık29.325 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim43.836 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm