Optyma™, OP-MCGA0050RF6000B
114N1221
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N1221
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 95 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 115 V |
| Açıklama | OP-MCGA0050RF6000B |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.45 A |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 115/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 9 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 36 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 230.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 590 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.89 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 115/1/60 |
| Kondenser tipi | BM71 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGA0050RF6000B SC18G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGA0050RF6000B |
| Onay | UL Recognized |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ WA |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Versiyon | C |
| Voltaj 60 Hz [V] | 95 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 115 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 28.73 Kilogram |
| Net ağırlık | 23.7 Kilogram |
| Hacim | 37.722 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |