Danfoss logo
OP-MCGB0050R60000B

Optyma™, OP-MCGB0050R60000B

114N0007

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]95 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]115 V
AçıklamaOP-MCGB0050R60000B
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 60 Hz'de [A]0.45 A
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]115/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]9 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]36 W
Fan kanadı boyutu [mm]230.000 mm
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]590 m³/h
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]115/1/60
Kondenser tipiBM71
Material DescriptionOP-MCGB0050R60000B SC18G
Model numberOP-MCGB0050R60000B
OnayUL Recognized
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR134a
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ WA
UygulamalarMBP
VersiyonWA
Voltaj 60 Hz [V]95 V
Voltaj 60 Hz [V] [Maks]115 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık29.1 Kilogram
Net ağırlık23.95 Kilogram
Hacim38.561 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428392921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm