Optyma™, OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1415
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 253 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 207 V |
| Açıklama | OP-MCNC009NUA10G |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NUY90RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.18 A |
| Fan çapı [mm] | 254 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 13 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 254.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | Grill |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 631 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC009NYA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC009NUA10G |
| Onay | CEEAC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.7 A |
| SCIP dosya no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 0.2 L |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ A10 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | A10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting |
| Versiyon | A10 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 207 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 253 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 25.3 Kilogram |
| Net ağırlık | 22 Kilogram |
| Hacim | 76.8 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |