Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

Optyma™, OP-MCNC009NUA11G

114F1413

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]253 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]207 V
AçıklamaOP-MCNC009NUA11G
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNUY90RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.18 A
Fan çapı [mm]254 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]13 W
Fan kanadı boyutu [mm]254.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiGrill
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]631 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC009NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC009NUA11G
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RLA3.7 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu onayıCE
Soğutucu akışkanlarR290
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ A11
UygulamalarMBP
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VersiyonA11
Voltaj 50 Hz [V]207 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık25.5 Kilogram
Net ağırlık22 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim95.823 Litre
EAN/UPC5702428566698