Danfoss logo
 OP-NL08CLXT0

Optyma™, OP-NL08CLXT0

114E2639

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]253 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]207 V
AçıklamaOP-NL08CLXT0
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL8.4CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.19 A
Fan çapı [mm]230 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]10 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]36 W
Fan kanadı boyutu [mm]230.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiGrill
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]253 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]518 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08CLXT0
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıLow Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]1.1 L
Sıvı deposu onayıCE
Soğutucu akışkanlarR404A
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ T0
UygulamalarLBP
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VersiyonT0
Voltaj 50 Hz [V]207 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık19 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim68.25 Litre
EAN/UPC5702428570282