Optyma™, OP-SC15/15GXT2
114E2628
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2628
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 230 V |
| Açıklama | OP-SC15/15GXT2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC15/15G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.48 A |
| Fan çapı [mm] | 300 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 14 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 23 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 300.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | Cowl |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 430.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 900 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.47 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-SC15/15MFXT2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC15/15GXT2 |
| Onay | CEEAC |
| Özdeş ürün | 114E2627 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| RLA | 6.2 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 1.7 L |
| Sıvı deposu onayı | CEEAC |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 5/16 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513A |
| Toplam yükseklik [mm] | 347.0 mm |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ T2 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 613 mm |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Versiyon | T2 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 230 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 230 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 48 Kilogram |
| Net ağırlık | 42 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 166.98 Litre |
| EAN/UPC | 5702428570350 |