Danfoss logo
OP-NL08MFXT2

Optyma™, OP-NL08MFXT2

114E2618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]253 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]207 V
AçıklamaOP-NL08MFXT2
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNL8.4 MF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]5/16 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.19 A
Fan çapı [mm]200 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]5 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]7 W
Fan kanadı boyutu [mm]200.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiGrill
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]253 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]207 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]315.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]231 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.4 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser tipiBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08MFXT2
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA2.3 A
SCIP dosya no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]0.8 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR134a
Toplam yükseklik [mm]225.0 mm
Ürün adıBare unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ T2
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]432.0 mm
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersiyonT2
Voltaj 50 Hz [V]207 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]253 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.25 Kilogram
Net ağırlık18 Kilogram
Hacim50.7 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428570428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm