Optyma™, SC12GXT0
114E2351
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2351
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 220 V |
| Açıklama | SC12GXT0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC12G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.25 A |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.22 A |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 36 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 34 W |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser tipi | BG_3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | SC12GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Segman kullanımı | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Soğutucu akışkanlar | R134a |
| Ürün adı | Bare unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ T0 |
| Uygulamalar | HBPLBPMBP |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Versiyon | T0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 22.305 Kilogram |
| Net ağırlık | 22.305 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 71.021 Litre |
| EAN/UPC | 5702428570923 |