Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, LNJM0600UWH000Q

114N6138

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]200 V
AçıklamaLNJM0600UWH000Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ018T2C
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.80 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]430 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiGrill
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]240 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]200 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]6100 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.36 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionLNJM0600UWH000Q LLZ018T2C
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLNJM0600UWH000Q
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]8.0 L
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/4 in
Soğutucu akışkanlarR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WH
UygulamalarLBP
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersiyonWH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık140 Kilogram
Net ağırlık124 Kilogram
Hacim372.932 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255122142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm