Optyma™ Slim, OP-HNXM0400UWK000Q
114N3586
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3586
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 208 V |
| Açıklama | OP-HNXM0400UWK000Q |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ030T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.97 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 450 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 450 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 5000 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.53 kW (R134a) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör Fazı | 3 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/3/60 |
| Kondenser tipi | J8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0400UWK000QMLZ030T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HNXM0400UWK000Q |
| Onay | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R448AR449AR134aR404AR452A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim WK |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Versiyon | WK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 136 Kilogram |
| Net ağırlık | 123 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 366.889 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |