Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWK000N - OP-HNXM0350UWK000Q - OP-HNXM0400UWK000N - OP-HNXM0400UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0350UWK000N

114N3583

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-HNXM0350UWK000N
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ026T1A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.97 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]450 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]450 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]5000 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresör Fazı1
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser tipiJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0350UWK000NMLZ026T1A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.44 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0350UWK000N
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR448AR449AR134aR404AR452A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WK
UygulamalarMBP
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersiyonWK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık115 Kilogram
Net ağırlık103 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim366.889 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm