Danfoss logo
 OP-HJZM0150UWK000N - OP-HJZM0150UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000Q

114N3576

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-HJZM0150UWK000Q
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ18-3VI
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.00 A
Fan çapı [mm]350 mm
Fan Fazı1
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]240 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]240 W
Fan kanadı boyutu [mm]350.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]2400 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kompresör Fazı3
Kompresör güç beslemesi [V]230/3/60
Kondenser tipiD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000Q
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR448AR449AR134aR404AR452A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WK
UygulamalarMBP
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersiyonWK

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık84 Kilogram
Net ağırlık78 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim197.426 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm