Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-HRXM1000UWG000R

114N3522

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]440 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HRXM1000UWG000R
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ076T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]2.00 A
Fan çapı [mm]145 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]460/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]559 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]688 W
Fan kanadı boyutu [mm]559.000 mm
Fan sayısı2
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]480 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]440 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]14000 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.17 kW (R134a)
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]460/3/60
Kondenser tipiQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM1000UWG000R MLZ076T4LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC28 A
Model numberOP-HRXM1000UWG000R
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19.2 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]14.0 L
Sıvı deposu onayıUL
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WG
UygulamalarMBP
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersiyonWG
Voltaj 60 Hz [V]440 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık288 Kilogram
Net ağırlık270 Kilogram
Hacim1240.962 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424056261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm