Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

Optyma™ Slim, OP-HRXM0600UWG000R

114N3519

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V]440 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]460 V
AçıklamaOP-HRXM0600UWG000R
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ045T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.50 A
Fan çapı [mm]145 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]460/1/60
Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W]373 W
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]311 W
Fan kanadı boyutu [mm]457.000 mm
Fan sayısı2
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]480 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]440 V
Faz3
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)3
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]9200 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.05 kW (R134a)
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]460/3/60
Kondenser tipiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-HRXM0600UWG000R
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]10.0 L
Sıvı deposu onayıUL
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR448AR449AR452A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WG
UygulamalarMBP
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersiyonWG
Voltaj 60 Hz [V]440 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık185 Kilogram
Net ağırlık167 Kilogram
Hacim743.522 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424056322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm