Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

Optyma™ Slim, LJHM0150UWH000N

114N3508

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]230 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]208 V
AçıklamaOP-LJHM0150UWH000N
AWEF ekranYes
AWEF uygulamasıOutdoor
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fan akımı, 60 Hz'de [A]1.00 A
Fan çapı [mm]350 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/60
Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W]240 W
Fan kanadı boyutu [mm]350.000 mm
Fan sayısı1
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]60 Hz
Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa]2400 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/60
Kondenser tipiD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material Description(NEW) OP-LJHM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0150UWH000N
OnayUL listed
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Segman kullanımıLow Back Pressure
Soğutucu akışkanlarR404AR452A
TeknolojiReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim WH
UygulamalarLBP
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersiyonWH
Voltaj 60 Hz [V]208 V
Voltaj 60 Hz [V] [Maks]252 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık94 Kilogram
Net ağırlık78 Kilogram
Hacim197.426 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428657594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm