Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWG000Q
114N3501
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3501
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 208 V |
| Açıklama | OP-HRXM0750UWG000Q |
| AWEF ekran | Yes |
| AWEF uygulaması | Outdoor |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ058T2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 2.80 A |
| Fan çapı [mm] | 600 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 600 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 600.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 14000 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.35 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Kompresör Fazı | 3 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/3/60 |
| Kondenser tipi | Q8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0750UWG000Q MLZ058T2LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 17.15 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HRXM0750UWG000Q |
| Onay | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Teknoloji | Scroll |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim WG |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Versiyon | WG |
| Voltaj 60 Hz [V] | 208 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 252 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 288 Kilogram |
| Net ağırlık | 270 Kilogram |
| Hacim | 1240.962 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508896 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |