Optyma™ Slim, HRXM0500UWG000N
114N3497
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3497
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 208 V |
| Açıklama | OP-HRXM0500UWG000N |
| AWEF ekran | Yes |
| AWEF uygulaması | Outdoor |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ038T1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.97 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan Fazı | 1 |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 450 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan sayısı | 2 |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 60 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 9200 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.55 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kompresör Fazı | 1 |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/60 |
| Kondenser tipi | N8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0500UWG000N MLZ038T1LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HRXM0500UWG000N |
| Onay | UL listed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Teknoloji | Scroll |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim WG |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Versiyon | WG |
| Voltaj 60 Hz [V] | 208 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 252 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 182 Kilogram |
| Net ağırlık | 167 Kilogram |
| Hacim | 743.522 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |