Optyma™ Slim Pack, LPUS013D20Q
115F0680
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0680
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 230 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 200 V |
| Açıklama | LPUS013D20Q |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ013-2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 1.94 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 260 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 130 W |
| Fan sayısı | 2 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 7200 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 220/3/60 |
| Kondenser tipi | C4 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.27 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LPUS013D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.43 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LPUS013D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Low Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R404AR448AR449AR452A |
| Teknoloji | Scroll |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Uygulamalar | LBP |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versiyon | D20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 131 Kilogram |
| Net ağırlık | 121 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 772.184 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |