Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20V
115F0668
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0668
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 400 V |
| Açıklama | HPUS021D20V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan akımı, 60 Hz'de [A] | 0.96 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/60 |
| Fan güç çıkışı, 60 Hz'de [W] | 130 W |
| Fan güç tüketimi, 60 Hz'de [W] | 130 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 3 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 3 |
| Frekans [Hz] | 60 Hz |
| Hava debisi, 60 Hz'de [m³/sa] | 3600 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.79 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380/3/60 |
| Kondenser tipi | C3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS021D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.82 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.80 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPUS021D20V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Teknoloji | Scroll |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Uygulamalar | MBP |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versiyon | D20 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Kilogram |
| Net ağırlık | 75 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 299.624 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |