Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM030MTZW05E
114X7323-B
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60
114X7323-B
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
| 50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
| Açıklama | OP-MSXM030MTZW05E |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ019-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 3 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kondenser tipi | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM030MTZW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Model number | OP-MSXM030MTZW05E |
| Product line | Condensing Units |
| Segman kullanımı | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Soğutucu akışkanlar | R452AR134aR513AR448AR449AR404A |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Uygulamalar | MBPLBP |
| Versiyon | W05 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 85 Kilogram |
| Net ağırlık | 70 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 345.453 Litre |