Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM080MLW09G

114X7320

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]255 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
AçıklamaOP-MSIM080MLW09G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]7/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]1.60 A
Fan çapı [mm]560 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]72 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]140 W
Fan kanadı boyutu [mm]560.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB3
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1105.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]5200 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Önemli özellikler
Değer
Kondenser Serpantini İç Hacmi1.62 L
Kondenser tipiG7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM080MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.50 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC39.9 A
Min fuse rating [A]45 A
Model numberOP-MSIM080MLW09G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dosya no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA W09
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)]68 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]48 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]79 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]6.2 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
TeknolojiScroll
Toplam yükseklik [mm]825.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]464.0 mm
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiyonW09
Voltaj 50 Hz [V]187 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]255 V
Volume (L)0.107 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık96 Kilogram
Net ağırlık76 Kilogram
Hacim422.994 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424592479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm