Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM034DSW09G

114X7302

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]255 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
AçıklamaOP-MSTM034DSW09G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDS34TB
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.47 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]68 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]110 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB2
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1079.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Önemli özellikler
Değer
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.58 L
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSTM034DSW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.68 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC17.5 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSTM034DSW09G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
SCIP dosya no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA W09
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]39 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Toplam yükseklik [mm]690.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]464.0 mm
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiyonW09
Voltaj 50 Hz [V]187 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]255 V
Volume (L)0.097 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık94 Kilogram
Net ağırlık55 Kilogram
Hacim537.333 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424586492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm