Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM012SCW09G

114X7291

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™ Slim Pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]255 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
AçıklamaOP-MSSM012SCW09G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.32 A
Fan çapı [mm]365 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]25 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]60 W
Fan kanadı boyutu [mm]365.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB1
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]910.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]2200 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kapasite kontrolüFixed speed
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.39 L
Kondenser tipiA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSSM012SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.17 A
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSSM012SCW09G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA12.4 A
SCIP dosya no.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA W09
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]31 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]1.3 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR513A
Toplam yükseklik [mm]530.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]364.0 mm
VersiyonW09
Voltaj 50 Hz [V]187 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]255 V
Volume (L)0.035 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık68 Kilogram
Net ağırlık53 Kilogram
Hacim175.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424586423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm