Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM034MLW05G

114X7267

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]255 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]187 V
AçıklamaOP-MSIM034MLW05G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.47 A
Fan çapı [mm]450 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]68 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]110 W
Fan kanadı boyutu [mm]450.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB2
Fan sayısı1
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]1079.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]3300 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Kapasite kontrolüFixed speed
Önemli özellikler
Değer
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.58 L
Kondenser tipiD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM034MLW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM034MLW05G
OnayCE
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA12.2 A
SCIP dosya no.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dosyası ürün adıOPTYMA W05
Segman kullanımıMedium Back Pressure
Sıvı deposu hacmi [L]3.4 L
Sıvı deposu onayıCEEAC
Sıvı hat bağlantısı [inç]1/2 in
Soğutucu akışkanlarR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Toplam yükseklik [mm]690.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
UygulamalarMBP
Uzunluk [mm]464.0 mm
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VersiyonW05
Voltaj 50 Hz [V]187 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]255 V
Volume (L)0.097 L

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık85 Kilogram
Net ağırlık70 Kilogram
Hacim552.636 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424586225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm