Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM030CSW05G
114X7249
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7249
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 255 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
| Açıklama | OP-MSSM030CSW05G |
| Bağlantı tipi | Solder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | CS30TB |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
| Fan çapı [mm] | 450 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 450.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | B2 |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1079.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.65 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
| Kondenser tipi | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSSM030CSW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 8.8 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MSSM030CSW05G |
| Onay | CE |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| SCIP dosya no. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA W05 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 38 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
| Sıvı deposu onayı | CEEAC |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR134aR513A |
| Toplam yükseklik [mm] | 690.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 464.0 mm |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Versiyon | W05 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 187 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 255 V |
| Volume (L) | 0.097 L |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 69 Kilogram |
| Net ağırlık | 54 Kilogram |
| Hacim | 552.636 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |