Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM021SCW05G
114X7102
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™ Slim Pack
114X7102
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 254 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 230 V |
| Açıklama | OP-MSGM021SCW05G |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC21G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.24 A |
| Fan çapı [mm] | 365 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 25 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 60 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 365.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | H1 |
| Fan sayısı | 1 |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 910.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 2200 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.39 L |
| Kondenser tipi | A7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MSGM021SCW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.6 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MSGM021SCW05G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| RLA | 21.8 A |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 52 dBA |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 32 dBA |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 63 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 1.3 L |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR513A |
| Teknoloji | Reciprocating |
| Toplam yükseklik [mm] | 530.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 364.0 mm |
| Versiyon | W05 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 230 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 254 V |
| Voltaj 60 Hz [V] | 198 V |
| Voltaj 60 Hz [V] [Maks] | 254 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 53 Kilogram |
| Net ağırlık | 46 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 321.3 Litre |
| EAN/UPC | 5702428561969 |