Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSHM015SCW05G

114X7081

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Optyma™ Slim Pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V]240 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V]220 V
AçıklamaOP-LSHM015SCW05G
Bağlantı tipiSolder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15CLX.2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik koduG
Emme bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fan akımı, 50 Hz'de [A]0.32 A
Fan çapı [mm]365 mm
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz]230/1/50
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W]25 W
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W]60 W
Fan kanadı boyutu [mm]365.000 mm
Fan kapak/ızgara tipiB1
Fan sayısı1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks]230 V
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min]230 V
Faz1
Faz sayısı (fan)1
Faz sayısı (kompresör)1
Frekans [Hz]50 Hz
Genişlik [mm]950.00 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa]2200 m³/h
Hız PlatformuFixed-speed
Önemli özellikler
Değer
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Kompresör güç beslemesi [V]230/1/50
Kondenser Serpantini İç Hacmi0.39 L
Kondenser tipiA7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-LSHM015SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-LSHM015SCW05G
OnayCEEAC
Product lineCondensing Units
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Segman kullanımıLow Back Pressure
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)]32 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)]63 dBA
Sıvı deposu hacmi [L]1.3 L
Sıvı deposu onayıCE
Sıvı hat bağlantısı [inç]3/8 in
Soğutucu akışkanlarR404AR507A
TeknolojiReciprocating
Toplam yükseklik [mm]680.0 mm
Ürün adıPackage unit
Ürün grubuCondensing Units
Ürün tipiOptyma™ Slim Pack W05
UygulamalarLBP
Uzunluk [mm]443.0 mm
VersiyonW05
Voltaj 50 Hz [V]220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks]240 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık53 Kilogram
Net ağırlık45 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim310.922 Litre
EAN/UPC5702428562171