Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE046MLW04G
114X7040
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7040
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
| 60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 220 V |
| Açıklama | OP-MPVE046MLW04G |
| Aşırı yük rölesi tipi | LRE32 |
| Bağlantı tipi | Solder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik kodu | G |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 1.10 A |
| Fan çapı [mm] | 457 mm |
| Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
| Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 135 W |
| Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 244 W |
| Fan kanadı boyutu [mm] | 457.000 mm |
| Fan kapak/ızgara tipi | B2 |
| Fan sayısı | 1 |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
| Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
| Faz | 1 |
| Faz sayısı (fan) | 1 |
| Faz sayısı (kompresör) | 1 |
| Frekans [Hz] | 50 Hz |
| Genişlik [mm] | 1106.00 mm |
| Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 5100 m³/h |
| Hız Platformu | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.14 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör güç beslemesi [V] | 230/1/50 |
| Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
| Kondenser tipi | D7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE046MLW04G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.73 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.01 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 25 A |
| Model number | OP-MPVE046MLW04G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 16 A |
| SCIP dosya no. | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA W04 |
| Segman kullanımı | Medium Back Pressure |
| Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 58 dBA |
| Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 69 dBA |
| Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
| Sıvı deposu onayı | CE |
| Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| Teknoloji | Scroll |
| Toplam yükseklik [mm] | 695.0 mm |
| Ürün adı | Package unit |
| Ürün grubu | Condensing Units |
| Ürün tipi | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Uygulamalar | MBP |
| Uzunluk [mm] | 464.0 mm |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Versiyon | W04 |
| Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
| Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 93 Kilogram |
| Net ağırlık | 73 Kilogram |
| Hacim | 332.326 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |